40 THM CTL - Produkt przestarzały

Produkt 40 THM CTL jest obecnie elementem przestarzałym. Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.

40 THM CTL
40 THM CTL

Shaft, T-Case, 39.984 / 40.000 mm Diameter, Tubular, Class MM (h6), C60E Carbon Steel, 60 Rockwell C Min., 4000 mm Long


  • Thomson T-Case™ LinearRace® Shafting: Manufactured To Withstand Tough Usage And Deliver Optimal Performance.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • T-Case shafts are hardened to an exact specification of 60 - 63 HRC, delivering long life in transportgrade applications.
  • Only available in Europe.

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[d] Shaft, Nominal Diameter40 mm
Actual Diameter39.984 / 40.000 mm 
Length4000 mm 

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Case Depth, Minimum1.5 mm
ClassClass MM (h6) 
Hardness60 Rockwell C Min. 
MaterialC60E Carbon Steel 
Material, ShaftC60E Carbon Steel 
Option Tubular (TU)Tubular 
Roundness0.0030 mm
Straightness0.1 mm/m 
Surface Finish0.25 Ra µm 
Taper0.003 mm
Weight39.6 kg

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?